TeSys LT47 elektr. overbelastingsrelais - man. - 0,5...6 A - 200...240 V AC/DC

LT4706M7S

instelbereik thermische bescherming:

type bediening:

notification_ok
Het apparaat heeft een resetknop, een test-/stopknop, 2 LED-indicatoren (RUN/Trip)
notification_ok
Handmatige of automatische reset afhankelijk van model
notification_ok
Vermindert het productieverlies en de bijbehorende onderbreking
notification_ok
Eenvoudige functies voor instelling en signalering
notification_ok
Compacte en eenvoudige integratie met de motorstarterfuncties

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
51 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
15
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.