Vermogensbasis DOL starter - 3P - 12A 440V AC43 - geen klemmen sturing - TeSys U

LUB120

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht:

notification_ok
Aantal te regelen draairichting is 1
notification_ok
Type controle dat bereikt moet worden is geavanceerde controle
notification_ok
Dankzij de modulaire plug & play-structuur kunt u snel onderhoud uitvoeren
notification_ok
Directe toegang tot gedetailleerde informatie voor elke motorstarter van uw installatie
notification_ok
Geavanceerd motormanagementsysteem

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
25 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
56
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.