Profibus DP/Modbus-communicatiepoort - 1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus
LUFP7
De LUFP7 gateway gedraagt zich zowel als Profibus-DP slave op het stroomopwaartse netwerk
Modbus RTU master op het stroomafwaartse netwerk.
Afneembare voedingsconnector voor de gateway ( 24V ±10%).
Vrouwelijke RJ45-connector naar een PC met de ABC-LUFP Config Tool configuratiesoftware.
Vrouwelijke RJ45 connector voor het stroomafwaartse Modbus RTU netwerk.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee