Montageplaat, Linergy BZ, Platine CompacT NSX 400-630 3P IEC/UL voor 60mm barenstellen Interas
LV432623
Voor Compact nsx-Vermogensschakelaars
Montageplaat voor 3P Compact nsx vermogensschakelaars
Toegekende gebruiksstroom bij 40° (Ie) 400 tot 630 A
Met afmetingen (139 x 270 x 63) mm
set van 1
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja