PLATINE COMPACT NSX 400-630 4P IEC/UL VOOR 60 RAILS INTERAXIS
LV432624
Voor Compact nsx-Vermogensschakelaars
Montageplaat voor 4P Compact nsx vermogensschakelaars
Met afmetingen (139 x 270 x 63) mm
set van 1
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja