PrismaSeT ZIJPLAAT IP30 SYST G 33M
LVS01033
Ensuring a perfect fit for enclosures with a height of 1880 mm .
Finished in white (RAL9003) matte textured finish.
Provides an IP30 rating.
Electrophoresis treatment for corrosion protection.
Modular switchboard system rated up to 630A.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja