PrismaSeT COMBINATION PROFILE 18M PRISMA G IP30
LVS01066
Centrale stijl voor Prismaset G wandgemonteerde en vloerstaande omhulsels
Montagepositie: Kunnen zij aan zij worden geïnstalleerd in horizontale en verticale richtingen.
Centrale stijl met 18 verticale modules
Compatibiliteit en Geschikt voor IP30-kasten.
Kleur Verkrijgbaar in wit (RAL 9003)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja