PrismaSeT COMBINATION PROFILE 36M PRISMA G IP30
LVS01069
Central upright for PrismaSeT G Wall-mounted and floor-standing enclosures
Mounting Position: Can be installed side by side in both horizontal and vertical orientations.
Central upright with 36 vertical modules
Compatibility and Suitable for IP30 enclosures.
Color: Available in white (RAL 9003)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja