PrismaSeT GRPL NS630 V VAST/DRA L250
LVS03081
Prismaset G montageplaat, voor NSX/CVS 630A, draaihendel
Type montageplaat is vol type
Aantal apparaten per horizontale rij is 1, met verticaal 12or14M
Om deel uit te maken van een verticale vaste afdekplaat van Prismaset P
voor vloerstaande behuizing - breedte 600 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja