PrismaSeT M.PLATE ISFT160 VERTICAL/HORIZONTAL
LVS03121
Prismaset G montageplaat, voor Fupact ISFT160
Type montageplaat is vol type
Aantal apparaten per horizontale rij is 1, met verticaal 8M
Om deel uit te maken van een verticale/horizontale Prismaset P vaste afdekplaat
voor vloerstaande behuizing - breedte 600/W850mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja