PrismaSeT ZESH. TSST H55MM M5 (1 ST=4)
LVS03187
Zeskantige afstandsstukken voor Prismaset G en P
M5 zeskantige afstandsstukken
Zeskants afstandsh. met hoogte 55mm
Accessoires voor de installatie van de Prismasets P en G
Wandgemonteerde en vloerstaande omhulsels voor elektrische schakelborden tot 630 A, Isc 50kA
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja