PrismaSeT AFDEKPL NSX250 V VAST/DRA L250
LVS03253
The front plate features a cut-out design.
The front plate with vertical modules of 9M.
Suitable for floor-standing enclosures with a width 300mm.
Front plate made with treated sheet steel, matt/textured surface finishing, white colour.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja