PrismaSeT LANGSLIGGERS L650 (1 ST=2)
LVS03587
Dwarsliggers voor Prismaset P
Ze worden direct aangesloten op het frame B650mm
Ze kunnen ook worden gemonteerd op de laterale dwarsliggers
Krachtige distributiesystemen met Linergy-barenstellen en snelle connectoren
Cellen voor elektrische schakelborden tot 4000A
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja