PrismaSeT MULTICLIP 4P 160A 1/2R
LVS04018
Distributieblok voor Linergy FM
Verdeling over volledige rijen modulaire apparaten
Direct op de rij via kabel 50 mm2 met krimpkabelschoen of flexibele baar 20 x 3
Nominale stroom voor distributieblok 4P 160A
Totale flexibiliteit voor uitgangen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja