PrismaSeT HZ VOED BL NS630
LVS04071
Voedingsblok voor Linergy BW-barenstelaansluitingen
Voedingsblok voor 4P 650A
Installatie op kastbreedte van 300 mm
Compacte en geïsoleerde meerpuntsverdeelbaar barenstel tot 630A.
De beste IPxxB-oplossing in omhulsels.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja