PrismaSeT POWERCLIP 125A 4P L750
LVS04108
geïsoleerde linergy BW-barenstel
Nominale waarde barenstel 4P 125A
Lengte rail 750mm
Hoge kortsluitgrenscapaciteit (Icw) tot 100 kA rms/1s
Apparaten kunnen overal binnen het paneel van stroom worden voorzien
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja