PrismaSeT POWERCLIP 630A 3P L1000
LVS04114
geïsoleerde linergy BW-barenstel
Railvermogen 3P 630A
Lengte barenstel 1000mm
Hoge kortsluitgrenscapaciteit (Icw) tot 100 kA rms/1s
Apparaten kunnen overal binnen het paneel van stroom worden voorzien
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja