PrismaSeT VERBINDINGEN 160A (1 ST=4)
LVS04146
Prismaset voor flexibele aansluiting P
45° hoek Flexibele connector
45² mm verbindingsring
Koper Flexibele aansluiting met lengte van 250mm
Compacte en geïsoleerde meerpuntsverdeelbaar barenstel tot 630 A. De beste IPxxB-oplossing in omhulsels.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja