PrismaSeT KLEMMEN 1X16²/POWERCLIP RST (1 ST=12)
LVS04152
Aftakunit voor Linergy BW geïsoleerde barenstellen tot 630 A
Voor één 1 tot 16 mm2 kabel
Alle schakelinrichtingen die uitgerust zijn met afgesloten klemmen
Uitgebreide selectie van geteste voorbedrade connectoren
Barenstel geïnstalleerd op isolerende steunen, vastgeschroefd op de achterste stutten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja