PrismaSeT BIJKOMEND BLOK 35² 4P
LVS04156
Distributieblok voor Linergy DP
Het kan snel gemonteerd worden in de horizontale positie
De breedte is dezelfde als die van de apparaten, ze nemen geen extra ruimte in op het schakelbord
Snelle aansluiting voor Compact nsx/INS
Directe interface met Compact nsx en INS tot 250 A met uitstekende capaciteit voor snelle aansluiting
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja