PrismaSeT GETAPTE RAILS250A L1000 (1 ST=4)

LVS04162

notification_ok
Linergy BS 4-draads baar
notification_ok
platte rail met nominale waarde 250A
notification_ok
Met dwarsdoorsnede rail van 20 x 5mm
notification_ok
Hoge kortsluitgrenscapaciteit (Icw) tot 100 kA rms/1s
notification_ok
Copper busbars up to 4000A. Installation for rear, lateral and multi-staged with horizontal or vertical installation

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
84 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.