PrismaSeT GETAPTE RAILS630A L1400 (1 ST=4)
LVS04174
Linergy BS 4-draads baar
platte rail met nominale waarde 630A
Met dwarsdoorsnede rail van 32 x 8mm
Hoge kortsluitgrenscapaciteit (Icw) tot 100 kA rms/1s
Copper busbars up to 4000A. Installation for rear, lateral and multi-staged with horizontal or vertical installation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja