PrismaSeT BV.VOETJ/V.MONT.RAIL KAST H45MM
LVS04207
Ondersteuning voor Prismaset G
2 bevestigingsbeugels voor de aardingsbaar op de functionele stijlen
Ondersteuning met hoogte van 45mm
Wandgemonteerde en vloerstaande omhulsels voor elektrische schakelborden tot 630 A, Isc 50kA
Beschermingsgraad IP30 tot IP4X en IP55
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja