PrismaSeT SPANNINGSKLEMMEN M10 (1 ST=20)
LVS04229
Aftakkingen spanning
Voor kleine kabelschoenen.
Plaats een geleidende sluitring tussen het barenstel en de kabelschoen.
2 clips 6,35 mm en set van 20
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja