PrismaSeT V. BEV.BAND./BEDR (1 ST=12)
LVS04262
Designed for cable management in 650mm wide enclosures.
Dimensions 78mm length, 59mm width, 27mm height.
Made of halogen-free and PVC-free white plastic.
Vertical mounting simplifies internal cable routing.
Compatible with PrismaSeT P and PrismaSeT ranges.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja