PrismaSeT V. BEV.BAND./BEDR G (1 ST=12)
LVS04264
Compatible with 600mm wide floor and wall enclosures.
Set of 12 straps for complete cable management.
Dimensions: 138mm length, 73mm width, 25mm height.
Made of durable white plastic, RAL9001 finish.
Designed for vertical mounting in cabling zones.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja