PrismaSeT HZ AFSCHERMING KOKER
LVS04332
Partitie voor Prismaset G
Horizontaal vast in behuizing
Cellen voor elektrische schakelborden tot 4000 A
Laagspanningsschakelborden, Icw 100kA rms/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
stalen metaalplaat met kataforesebehandeling met warm gepolymeriseerd polyester-epoxypoedercoating
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja