Linergy FC NSXm 160A 4P met connector
LVS04411
Distributieblok compatibel voor Prismaset P-cel
Distributieblok voor 4 compact nsxm 4P, voorbedrade aansluitingen op Linergy LGY-barenstellen
Voor cel breedte 650 mm
Toegekende isolatiespanning 750 V AC
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja