PrismaSeT VOLLE RAIL/HZ RST 80X10
LVS04548
Linergy BS volle rail
platte rail met nominale waarde 1800A
Met dwarsdoorsnede rail van 80 x 10 mm
Hoge kortsluitgrenscapaciteit (Icw) tot 100 kA rms/1s
Multiple possibilities for installation rear, lateral and multi-staged, for horizontal or vertical installation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja