PrismaSeT LINERGY HZ RAIL 1600A

LVS04564

dwarsdoorsnede rail:

lengte:

notification_ok
Linergy LGYE railprofielen
notification_ok
Barenstelprofielen voor horizontale installatie
notification_ok
Aantal profielen per fase enkele uitvoering
notification_ok
met lengte barenstelprofiel van L2000mm
notification_ok
Het unieke profiel van linergy Evolution biedt prestaties die worden ondersteund door regelmatige tests tot 4000A

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 331 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.