PrismaSeT VERB 4000A VOOR HZ RAILSTEL 10MM
LVS04638
Voor de rail met dikte 10 mm
Voor de barenstelbreedte van minder dan 80 mm dik
Aansluitingen op het horizontale barenstel van Linergy BS
Apparaten kunnen overal binnen het paneel van stroom worden voorzien.
Overal aan te sluiten zonder te boren.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja