PrismaSeT ST V LAT LINERGY RST
LVS04651
Steun barenstel voor Prismaset P
voor steun Linergy LGY lateraal barenstel
Geleverd met montagehardware klasse 8.8
Complies with IEC 61439-1 and IEC 61439-2 standards.
Rated for up to 3200A operational current capacity.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja