PrismaSeT ST HZ RST RAIL 5/10MM
LVS04664
Steun barenstel voor Linergy BS
2 fixed supports for 650 to 800 wide frame and 1 fixed support for 300 or 400 wide frame are compulsory.
Als er meer ondersteuningen nodig zijn, voegt u indien nodig ondersteuningsarmen toe
Apparaten kunnen overal binnen het paneel van stroom worden voorzien
Multiple possibilities for installation rear, lateral and multi-staged, for horizontal or vertical installation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja