Linergy BS mobiele support railstel 5/10mm D600
LVS04678
Steun barenstel ontworpen voor het Linergy BS systeem
115 mm afstand tussen baren
Geschikt voor rails met een dikte van 5 tot 10 mm
Steun barenstel Geschikt voor paneeldiepte van 800mm
Steun barenstel Geschikt voor paneelbreedte van 800mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja