PrismaSeT VERB CANALIS NS-NT ASL VR 3P
LVS04711
Canalis-/apparaataansluiting voor Prismaset P
Aansluitingen voor geleverd bij het apparaat
Canalis interface voor Stroomopwaartse inkomer 1600A
Krachtige distributiesystemen met Linergy-barenstellen en snelle connectoren
Laagspanningsschakelborden, Icw 100kA rms/1s, IP30, IP31, IP55, IK10
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja