PrismaSeT GEÏS SOEP RAIL 20X2 L1800
LVS04742
Geïsoleerde flexibele baar met nominale stroom 200A
Geïsoleerde flexibele baar formaat 20 x 2mm
The sizes for the flexible bars indicated below take into account the heat losses of PrismaSeT switchboard
Geïsoleerde flexibele baren met lengte 1800mm
Maximale grenstemperatuur voor het isolerende materiaal 125 °C
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja