PrismaSeT PLATTE DRUKR.VOOR KABELSCHOENEN (1ST=20)
LVS04775
Ringen voor Linergy LGY
M8 verkocht in partijen van 20 voor aansluiting van ≤ 25 mm2 kabelschoenen op Linergy
Traditionele koperen barenstellen, tot 4000A
Multiple possibilities for installation rear, lateral and multi-staged, for horizontal or vertical installation.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja