PrismaSeT KAP V2 HZ RST L400 D400
LVS04974
Partitie voor Prismaset P
Set van twee barrières voor voor voor- en achterkap
Plus een gegroefd achterpaneel voor een efficiënte natuurlijke convectie op het schakelbord.
Krachtige distributiesystemen met Linergy-barenstellen en snelle connectoren
Cellen voor elektrische schakelborden tot 4000A
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja