PrismaSeT DOORZ. DEUR 12 M G KAST
LVS08134
Deur voor Prismaset G Wandgemonteerde kasten B600mm
Transparante voordeuren omkeerbare opening 130° naar links of rechts
Voordeuren met IP30 meegeleverd met een hendel en sleutelslot (sleutel 405)
De kastuitbreidingen worden geleverd met een combinatiekit
Deur geverfd met epoxy-polyesterhars en getextureerd RAL 9003, wit
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja