PrismaSeT KOKER L300 G KAST 9 M
LVS08173
Prismaset G goot voor wandmontage
Koker voor wandmontage zonder zijplaat
Kast voor wandmontage met 9 modules
Verwijderbare zijpanelen: platte bedrading
Beschermingsgraad IP30 tot IP4X en IP55
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja