PrismaSeT DOORZ. DEUR IP55 19 M
LVS08335
Deur voor Prismaset G Weerbestendige kasten B600mm
Transparante voordeuren met frame omkeerbaar openen 180° naar rechts of links
Voordeuren met IP55 meegeleverd met een hendel met 405 sleutelslot
De kastuitbreidingen en -goten worden geleverd zonder combinatiekits
Deur geverfd met epoxy-polyesterhars en getextureerd RAL 9003, wit
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja