PrismaSeT ZIJPANELEN IP55 15 M
LVS08354
Zijpaneel voor Prismaset G uitbreidingskast
Zijpanelen voor verticale combinatie
Zijpaneel set van 2 voor zowel links als rechts
Zijpanelen met IP55
Metalen panelen met kataforesebehandeling met warm gepolymeriseerd polyester-epoxypoedercoating
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja