PrismaSeT BOVEN-/ONDERPLATEN L300
LVS08372
Top and bottom plates weatherproof enclosures
Plates wall mounted and floor standing enclosures
Enclosures are supplied with plain metal gland plates and external mounting brackets
The doors are reversible, opening 180° to right or left, supplied equipped with a handle with 405 key lock
The wall mounted and floor standing enclosure extensions and ducts are supplied without combination kits
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja