PRISMASET P FRAME B650+150 D600
LVS08607
Kader voor Prismaset P kasten
Frame geschikt voor kasten W850mm
Frame geschikt voor kasten D600mm
Cellen kunnen zij-aan-zij en rug-aan-rug worden gecombineerd
Kunnen worden uitgerust met IP30- of IP55-afdekpanelen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja