PrismaSeT VOLLE KABELDPL IP55 B400 D600
LVS08684
Kabeldoorvoerplaten voor Prismaset P-kasten
Kabeldoorvoerplaten voor kast met breedte 400 mm
Kabeldoorvoerplaten voor kast diepte 600 mm
Volle kabeldoorvoerplaten
IP55 Kabeldoorvoerplaten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja