PrismaSeT KABELDPL 2D IP30 B650 D600
LVS08696
Kabeldoorvoerplaten voor Prismaset P-kasten
Kabeldoorvoerplaten voor kast met breedte 650 mm
Kabeldoorvoerplaten voor kast diepte 600 mm
Volle en tweedelige kabeldoorvoerplaten
IP30/IP31 Kabeldoorvoerplaten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja