PrismaSeT HIJSRINGEN (1 ST=4)
LVS08700
Hijsringen
Set van vier hijsringen vastgeschroefd aan het frame.
Gebruik voor elk frame (B = 650 en 800 mm) een set hijsringen die apparaten bevatten.
Gebruik een hefboom wanneer twee cellen met apparaten worden gecombineerd.
Kan worden geïnstalleerd en verwijderd zonder de bovenzijde te verwijderen
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja