PrismaSeT STABILISATIESET
LVS08701
Bestaat uit vier blokken onder het frame
Geschikt voor alle types cellen, ongeacht de breedte en diepte
Verhoogt de stabiliteit van de cel tijdens de montage van apparaten
Maakt het mogelijk om een cel te hanteren met behulp van een transpallet of een vorkheftruck
Beschermt de voor-, zij- en achterpanelen tijdens het hanteren en kan opnieuw worden gebruikt
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja