PrismaSeT SET AFD. IP31
LVS08711
Geleverd met kwartslagbevestigingsmiddelen voor montage op het frame
Met markeringen voor uitsparingen, indien nodig
De kit bestaat uit een zelfklevende pakking die aan het dak en aan een deflector wordt bevestigd.
Ze garandeert de IP31-beschermingsgraad voor een 650 of 800 mm brede cel
Geen van beide cellen (800 + 400) wanneer deze zijn uitgerust met volle of transparante voordeuren
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja