PrismaSeT HOEKSET IP30 VOOR LINERGY LGYE

LVS08712

notification_ok
Metal duct with busbar supports
notification_ok
Used to create and protect the connection of horizontal busbars between two cubicles installed at right angles.
notification_ok
This kit needs a Linergy LGYE busbar of 1080 mm length
notification_ok
Horizontal and vertical busbars in a lateral compartment or at the rear of the cubicles

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.